Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

VEX1*0, vermogensventiel, reduceerventiel

  • Vermogensventielserie, reduceerventiel
  • Versies: luchtgestuurd, magneetventiel met externe piloot
  • Poortgroottes (mm): 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1 1/4 en 1 1/2, 2
  • Maximale werkdruk: 1,0 MPa
  • Omgevings- en mediumtemperatuur: 0 to 50 °C