Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

Vertragingsrelais

Vertragingsrelais
  • Door de combinatie van een instelbare opening en een vast debiet
    kan een pneumatisch signaal na een
    vooraf bepaalde tijdsperiode worden verstuurd
  • Toevoerdruk: 0 tot 1,0 MPa
  • Signaaldruk: 0,25 tot 0,8 MPa
  • Vertraging: 0,5 tot 60 s
  • Werk- en mediumtemp.: -5 °C tot 60 °C (geen bevriezing)
  • Effectief oppervlak (Cv): 0,14

Categorieën

Geen resultaten gevonden die overeenkomen met uw zoekcriteria