Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

Ventielen (alle types)

Ventielen (alle types)
  • 3-poort, bodypoorten, basisplaat montage ventiel, rubberafdichting
  • Schroefdraad: Metrisch, Noord-Amerikaans, Europees type
  • Laag stroomverbruik: 1,8 W DC
  • Werkdruk (MPa): 0,15 tot 0,7 (interne piloot)
  • Reactietijd (ms): 20 of minder (0,5 MPa)
  • Cv-factor: 0,2 (bodypoorten), 0,25 (montage op een basisplaat)

Categorieën

Geen resultaten gevonden die overeenkomen met uw zoekcriteria