Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

SYJ300, 3-poort magneetventiel, alle types

  • Fluid: air
  • Operating pressure range (MPa): 0.15 to 0.7
  • Ambient and fluid temperature (°C): -10 to 50 (no freezing)
  • Maximum operating frequency (Hz): 10

Configureer uw product

Op zoek naar andere productvarianten? Klik hier voor kosteloze configuratie.

Selecteer de waarden in de keuzelijsten en filter de artikelen die deze karakters in het artikelnummer hebben. Dit is geen exacte zoekactie, controleer a.u.b. de "Productbijzonderheden" of gebruik de functie "Vergelijken" voor meer artikelinformatie.

Artikelen op voorraad kunnen onderhevig zijn aan veranderingen zonder kennisgeving vooraf.

Resultaten 1 tot 10 van 22 records
Toon 10 | 20 | 50 | 100
Details

Handleidingen

Handleidingen

Handleidingen

Handleidingen

Handleidingen

Handleidingen

Handleidingen

Handleidingen

Handleidingen

Handleidingen

Op zoek naar voorraadproducten? Klik hier voor standaard voorraaditems.

SYJ3-Q
Functie
Montagewijze
Bodyoptie
Specificaties
Nominale spanning
Aansluitdraad
Kabellengte
Overspanningsbeveiliging
Handmatige bediening
Poortgrootte
Beugel
Met CE-markering