Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

SY100, 3-poort direct aangestuurd ventiel, rubber afdichting

  • Medium: lucht
  • Cv-factor: 0,008 standaardversie;
    0,012 versie met grote doorstroomcapaciteit
  • Nominale spoelspanning: 3, 5, 6, 12, 24 V DC;
    100, 110, 200, 220 V AC
  • Reactietijd: 10 ms of minder
  • Levensduur: 100 miljoen cycli (in SMC-levensduurtest)
  • Omgevings- & mediumtemperatuur: max. 50 °C