Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

Ventiel (alle types)

Ventiel (alle types)
  • Medium: lucht
  • Werkdrukbereik: (interne piloot) 0,1 - 1,2 MPa
    (externe piloot) -100 kPa tot 0,7 MPa
    (externe piloot, pilootdrukbereik) 0,25 - 0,7 MPa
  • Effectief oppervlak mm 2 (Cv): bodypoorten 15,66 (0,87);
    montage op een basisplaat 21,6 (0,7)
  • Nominale spoelspanning: 3, 5, 6, 12, 24VDC;
    100, 110, 200, 220 V AC
  • Reactietijd (0,5 MPa) zonder indicatielampje en
    zonder overspanningsbeveiliging: 50 ms of minder
  • Omgevings- en mediumtemperatuur: 50 °C

Categorieën

Geen resultaten gevonden die overeenkomen met uw zoekcriteria