Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

Ventiel (alle types)

Ventiel (alle types)
  • Medium: lucht
  • Werkdrukbereik: -100 kPa tot 0,7 MPa
  • Effectief oppervlak mm 2 (Cv-factor):
    P tot A/B 26,17 - 59,21 (1,45 - 3,29);
    A/B tot EA/EB 16,23 - 64,12 (0,90 - 3,56)
  • Nominale spoelspanning: 3, 5, 6, 12, 24 V DC;
    100, 110, 200, 220 V AC
  • Reactietijd (ms) 0,5 MPa zonder indicatielampje/
    overspanningsbeveiliging: 62 of minder
  • Omgevingstemp./mediumtemp.: Maximaal 50 °C

Categorieën

Geen resultaten gevonden die overeenkomen met uw zoekcriteria