Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

VCL20/30/40, 2-poort magneetventiel voor olie

  • Multifunctioneel ventiel voor olie
  • Proefdruk: 5,0 MPa
  • Omgevingstemperatuur: -20 tot 60 °C (standaard)
    -20 tot 100 °C (hoge temperatuur)
  • Mediumtemperatuur: -10 tot 60 °C (standaard)
    -10 tot 100 °C (hoge temperatuur)
  • Ventiellekkage cm³/min: 0 (met oliedruk)

Configureer uw product

 
Series
Ventieltype
Spoelspanning
Elektrische aansluiting
Opening
Poortgrootte
Schroefdraad
Isolatiemateriaal
Optie
Q