Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

VCC

VCC
Op vraag van de auto-industrie naar een ATEX-goedgekeurd, luchtgestuurd ventiel voor gebruik met water of op chemische producten gebaseerde producten, is SMC – de wereldwijd toonaangevende leverancier van pneumatische technologie – blij om de introductie van zijn ventielen uit de nieuwe VCC-serie aan te kondigen.Met hun ventieleilandconstructie met een lichte body van kunststof werden deze nieuwe ventielen ontworpen met het oog op een groot onderhouds- en reinigingsgemak. Met behulp van eenvoudige one-touch-koppelingen en een clipsysteem is het voortaan mogelijk om ventielen toe te voegen of te verwijderen zonder dat daarbij het fitwerk moet worden vervangen, en dankzij de verbeterde afdichting wordt de hoeveelheid restmedium die in het ventiel achterblijft, overeenkomstig beperkt. De extra voordelen van deze verbeterde afdichting bleken ook uit de indrukwekkende levensduur van 5 miljoen cycli bij gebruik met verf en 10 miljoen cycli bij gebruik met lucht. De volledig ATEX-conforme ventielen uit de VCC-serie zijn ideaal voor toepassingen waarin media zoals verf en reinigingsmiddel of pilootlucht en het hoofdmedium moeten worden gescheiden.Ontworpen voor gebruik met de roestvaststalen koppelingen uit de VCK-serie van SMC, die onder meer beschikbaar zijn in rechte aansluitingen, draaikoppelingaansluitingen van 40° en draaikoppelingaansluitingen van 90°, zorgt de combinatie van dit ventiel en deze koppeling voor uitstekende ruimtebesparingen.

Categorieën

Geen resultaten gevonden die overeenkomen met uw zoekcriteria