Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

Vacuum Gripper Systeem – ZGS

De complete en efficiënte palletiseeroplossing

  • Vermindert installatie- en ontwerptijd – Integratie van alle essentiële randapparatuur in één apparaat
  • Inschakelen van kleinere robot – Slank en lichtgewicht ontwerp om robotafmetingen te optimaliseren
  • Optimaliseert de toepassing voor maximale efficiëntie – Het aantal ejectorsamenstellingen kan worden geselecteerd afhankelijk van het vereiste aanzuigdebiet
  • Verhoogt de productiviteit – Efficiënt grijpen van werkstukken van verschillende afmetingen en vormen.

En veel meer

  • Ejector, schuim, toevoerventiel, afblaasventiel en drukschakelaar zijn geïntegreerd in elke ejectoreenheid voor onmiddellijk gebruik door eenvoudig een M8-connector aan te sluiten en perslucht toe te voeren
  • Max. grijpkracht: 2144 N
  • Foam afmeting: 400x240
  • Gewicht: 3.9 Kg
  • Te monteren op industriële robots en Cobots: Universal Robots, OMRON/TECHMAN, FANUC en Yaskawa
  • Behoudt grip in elke oriëntatie, ongeacht het contactoppervlak.

Productselectie

Kies de productversie die u nodig heeft.

'Reset' a.u.b. de filters om uw selectie te wijzigen

En nu het item dat beter bij u past.

 
Compatible Robot
Supply Valve/Release Valve
Foam Size
Foam Thickness
Suction Plate
Number of Ejector Assemblies
Connector Cable for Compatible Robot
Pressure Switch Unit Specifications
Robot Mounting Flange
Air Pressure Supply (P) Port