- Home
- Pneumatische en elektrische producten
- Vacuüm
- EOAT voor Cobots
- Vacuümgrijperunit voor collaboratieve robots
Vacuüm
Vacuümgrijperunit voor collaboratieve robots
Vereenvoudig de vacuümhandling van uw cobots
- Beperk uw montagetaken – vacuüm grijperunit met geïntegreerde vacuümejector, luchttoevoer-/ontluchtingsventiel, druksensor en zuignappen
- Verminder uw installatietijd – plug & play configuratie voor direct gebruik in een collaboratieve robot
- Realiseer flexibele handling – uiterst configurabel met verschillende aantallen zuignappen, vormen en materialen.
En veel meer
- Compatibele fabrikanten: Universal Robots, OMRON Corporation, TECHMAN ROBOT Inc, FANUC CORPORATION, YASKAWA Electric Corporation, Mitsubishi Electric Corporation, Kawasaki Heavy Industries, Ltd., KAWADA ROBOTICS CORPORATION
- Inbedrijfstellen door eenvoudig één toevoerslang voor perslucht en een elektrisch bedrade connector te verbinden
- Maximale belasting: 7 kg
- Maximaal aanzuigdebiet: 17 l/min (ANR)
- Maximale vacuümdruk: -84 kPA
- Conform ISO 9409-1-50-4-M6, ISO 9409-1-31.5-4-M5.
Productselectie
Kies de productversie die u nodig heeft.
'Reset' a.u.b. de filters om uw selectie te wijzigen
Geen resultaten gevonden om deze productselectie te configureren
Geen unieke resultaten gevonden om deze productselectie te configureren