Parallel I/O-type
-- Kies een optie --
51 (NPN)
61 (PNP)
-- Kies een optie --
Drivermontage
-- Kies een optie --
7 (Screw mounting)
8 (DIN rail mounting)
-- Kies een optie --
I/O-kabellengte
-- Kies een optie --
Geen
1 (1.5m)
3 (3m)
5 (5m)
-- Kies een optie --
Actuatortype
-- Kies een optie --
BC-E (onbeschreven controller)
BC (onbeschreven controller, incrementele encoder)
LES, elektrische actuator, sledetype
LESH, elektrische actuator, sledetype
LEY, elektrische actuator, zuigerstangtype
LEYG, elektrische actuator, geleidestangtype
LEFS, elektrische actuator, sledetype, kogelomloopspindelaandrijving
LEFB, elektrische actuator, sledetype, riemaandrijving
LER, elektrische draaitafel
LEPY, elektrische actuator/miniatuurtype
LEPS, elektrische actuator/miniatuurtype
LEL, elektrische actuator, geleidestangslede
LEHF, elektrische grijper, 2 vingers
LEHZ, elektrische grijper, 2 vingers
LEHZJ, elektrische grijper, 2 vingers, met stofkap
LEHS, elektrische grijper, 3-vinger
LEMB, elektrische actuator, laagprofielslede, basistype
LEMC, elektrische actuator, laagprofielslede, type nokvolgergeleiding
LEMH, elektrische actuator, laagprofielslede, lineaire geleider, type met enkele geleiding
LEMHT, elektrische actuator, laagprofielslede, lineaire geleider, type met dubbele geleiding
-- Kies een optie --
Nauwkeurigheid tafel
-- Kies een optie --
Geen [of basistype (LER)]
H (precisietype)
-- Kies een optie --
Boringdiameter
-- Kies een optie --
Geen
6mm
8mm
10mm
16mm
20mm
25mm
30mm
32mm
40mm
50mm
-- Kies een optie --
Lagertype
-- Kies een optie --
Geen
M (Sliding bearing)
L (kogelgeleiding)
-- Kies een optie --
Montagepositie motor
-- Kies een optie --
Geen (of bovenaan voor LEY/LEYG/LEMB/LEMC/LEMH/LEMHT)
L [parallel type linkerkant (of symmetrisch, bovenmontage voor LEMB/LEMC/LEMH/LEMHT)]
R (Right side parallel type)
D (In-line type)
U (ondermontage)
LU (symmetrisch, ondermontage)
-- Kies een optie --
Motortype
-- Kies een optie --
Geen
E [Acculoze absolute encoder (stappenmotor 24 VDC)]
-- Kies een optie --
Spoed
-- Kies een optie --
Geen
A (grootte 16: 10 mm, grootte 25: 12 mm, grootte 32: 16 mm, grootte 40: 20 mm)
B (grootte 16: 5 mm, grootte 25: 6 mm, grootte 32: 8 mm, grootte 40: 10 mm)
C (grootte 16: 2,5 mm, grootte 25: 3 mm, grootte 32: 4 mm)
T (48mm)
J (grootte 8: 8 mm, grootte 16: 10 mm, grootte 25: 16 mm)
K (grootte 8: 4 mm, grootte 16: 5 mm, grootte 25: 8 mm)
H (grootte 25: 20 mm, grootte 32: 24 mm, grootte 40: 30 mm)
-- Kies een optie --
Vingeroptie
-- Kies een optie --
Geen
2 (2 vingers)
3 (3 vingers)
-- Kies een optie --
Motorgrootte
-- Kies een optie --
Geen (of basis voor LEPY/LEPS/LEHS/LEHZJ)
L (Compact type)
-- Kies een optie --
Max. draaimoment (Nm)
-- Kies een optie --
Geen
K (hoog moment; grootte 10: 0,3 Nm, grootte 30: 1,2 Nm, grootte 50: 10 Nm)
J (basis; grootte 10: 0,2 Nm, grootte 30: 0,8 Nm, grootte 50: 6,6 Nm)
-- Kies een optie --
Schroefspindeltype (voor LEPY, LEPS)
-- Kies een optie --
Geen
K (grootte 6: 4 mm, grootte 10: 5 mm)
J (grootte 6: 8 mm, grootte 10: 10 mm)
-- Kies een optie --
Slaglengte
-- Kies een optie --
Geen
4mm
6mm
8mm
10mm
12mm
14mm
16mm
22mm
24mm
25mm
30mm
32mm
40mm
48mm
50mm
64mm
75mm
80mm
100mm
125mm
150mm
200mm
250mm
300mm
350mm
400mm
450mm
500mm
550mm
600mm
650mm
700mm
750mm
800mm
850mm
900mm
950mm
1000mm
1100mm
1200mm
1300mm
1400mm
1500mm
1600mm
1700mm
1800mm
1900mm
2000mm
-- Kies een optie --
Draaihoek
-- Kies een optie --
Geen (of voor LER; grootte 10: 310º, grootte 30/50: 320º)
1 (360° doorgaande rotatie)
2 (externe stop: 180º)
3 (externe stop: 90º)
-- Kies een optie --