Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

TUZ, slijtvaste slangen

  • Werktemperatuur: -20 tot 60 °C
  • Varianten in 5 groottes omvatten slangbuitendiameters: ø4, ø6, ø8, ø10 en ø12
  • Toepasbare koppelingen zijn onder meer: KQ, KJ, KF, KFG en M/MS
  • Slangen zijn onder meer in de volgende kleuren beschikbaar: zwart, wit, rood, blauw, geel groen
  • Maximale werkdruk: 20 °C = 0,8 MPa en 60 °C = 0,4 MPa