Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

Wear Resistant Tubing

Gemaakt voor beweging

  • Lange levensduur – Maximale slijtage na 10 miljoen bewegingen: 0,16 mm
  • Pas je systeem aan – Verschillende kleuren en heldere types verkrijgbaar
  • Bespaar ruimte en houd de slangen netjes – Multi-core optie.

En veel meer

  • Toepasbare slang O.D: Ø 2 tot Ø 16
  • Bedrijfstemperatuur: -20 tot 60 °C.

Productselectie

Kies de productversie die u nodig heeft.

'Reset' a.u.b. de filters om uw selectie te wijzigen