Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

FDA and (EU) No 10/2011 Compliant Polyurethane Tubing - TU-X214

Your tubing safe for food production

  • Use it safely in food applications – FDA and (EU) No 10/2011 compliant
  • Identify your pneumatic circuits easily – 8 colour variations
  • Adapt the tubes to the shape of the installation – Flexible and kink-resistant
  • Choose the size that best fits your application – Ø 4 to Ø 12 mm.

En veel meer

  • Length per roll: 20 m
  • Operating temperature: -20 to 60 °C.

Configureer uw product

Op zoek naar andere productvarianten? Klik hier voor kosteloze configuratie.

Selecteer de waarden in de keuzelijsten en filter de artikelen die deze karakters in het artikelnummer hebben. Dit is geen exacte zoekactie, controleer a.u.b. de "Productbijzonderheden" of gebruik de functie "Vergelijken" voor meer artikelinformatie.

Artikelen op voorraad kunnen onderhevig zijn aan veranderingen zonder kennisgeving vooraf.

Resultaten 1 tot 3 van 3 records
Toon 10 | 20 | 50 | 100
Details

Op zoek naar voorraadproducten? Klik hier voor standaard voorraaditems.

TU-20-X214
Grootte
Kleur
Rollengte