Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

D-A59W, Reed-schakelaar, trekstangmontage, doorvoertule

  • Elektrische invoer: doorvoertule.
  • Toepassingsbelasting: Relais/PLC.
  • Spanning: 24 V DC.
  • Laadstroom: 5 tot 40 mA.
  • Toepasbare actuatorseries: CDA1, CDBA1, CDV3, CDVS, CDLA, CE2, CNA, CDL1, CDS1, MDB en MDBB.