Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

Thermo-chiller - Laag GWP Koudemiddel – HRZF

Betrouwbare temperatuurregeling, groen voor de toekomst

  • Past in jouw halfgeleidertoepassing – De meest betrouwbare chiller voor deze applicatie
  • Reduceert kosten – Energiebesparingen tot 65% dankzij het gebruik van een invertercompressor en -pomp
  • Minimaliseert onderhoud – de pomp en warmtewisselaar bevinden zich in de tank
  • Gemoedsrust met F-gas naleving – R454C koudemiddel gebruikt (GWP:146).

En veel meer

  • Koelcapaciteit: 10kW
  • Temperatuurstabiliteit: ±0.1 ºC
  • Temperatuurbereik: -20 - 90 ºC
  • Met automatische circulatie vloeistof recover functie
  • Met verwarmingsfunctie.

Configureer uw product

 
Koelvermogen
Circulating Fluid Type
Analog Communication
DeviceNet Communication
NPT Fitting
DI Control Kit
Circulating Fluid Automatic Recovery