Niet geregistreerd
Productcatalogus
De temperatuur voor systemen met 2 vloeistofkanalen kan individueel worden geregeld met één Thermo Chiller. Compacte versie
Compacte oplossing die stil en nauwkeurig de temperatuur regelt dankzij peltier-technologie
Geen F-Gas (CO2-koelmiddel) oplossing voor de Semiconductor Industry
Milieuvriendelijke oplossing voor de halfgeleiderindustrie, CO2-koelmiddel (GWP=1)
Milieuvriendelijk koudemiddel met GWP: 146. Compact ontwerptype met grote functionaliteit en prestaties.
Onze nieuwe thermo-chiller uit de HRSH-serie is voorzien van een drievoudige frequentieregelaar die de motor, de ventilator en de pomp regelt en heel wat energie, ruimte en gewicht bespaart. Hij is beschikbaar in lucht- of watergekoelde versies en heeft een koelvermogen van 9,5 kW tot 25 kW en een temperatuurstabiliteit van ± 0,1 ºC. De HRSH kan circulerend medium verwarmen zonder dat daarvoor een verwarming nodig is en is ook onderhoudsvriendelijk dankzij het gebruik van een pomp zonder afdichting en geavanceerde regelfuncties. Dit bijzonder veelzijdige model is spatwaterdicht en dus geschikt voor installatie buiten. Hij werkt ook met wereldwijde spanningen.
De HRSE-serie werd ontworpen om in te spelen op de toenemende vraag naar energie-efficiënte en bedieningsvriendelijke thermo-chillers met een middelhoog koelvermogen. De drievoudige frequentieregeling voor de compressor, de ventilator en het elektronische stuurventiel kan 35 % energiebesparing opleveren. Het model heeft een temperatuurstabiliteit van ± 2,0 °C en werkt binnen een temperatuurbereik van 10 tot 30 °C. De temperatuur van het circulerende medium kan zeer gemakkelijk worden gecontroleerd via het tweetraps digitale informatiepaneel met aanraakknoppen en een zelfdiagnosefunctie met 12 alarmcodes. Het risico op mediumlekkage wordt tot een minimum beperkt met de optie van een magnetische pomp, waardoor ook de noodzaak voor onderhoudswerken wegvalt. Het model is ook stil en compact, zodat het in stille omgevingen kan worden gebruikt en in krappe ruimten kan worden ingebouwd. Verdere flexibiliteit wordt geboden via het aanbod accessoires dat onder meer bestaat uit een set bypassleidingen, een vervangbare stofdichte filter en een deeltjesfilter.
Als voor uw machine een zeer nauwkeurige temperatuurregeling vereist is, zijn de thermo-controllers van onze nieuwe HEC-serie de perfecte oplossing. De chillers van het Peltier-type uit de HEC-serie werden aanvankelijk ontwikkeld voor gebruik in de halfgeleiderindustrie en zijn ideaal om de temperatuur van circulerende media op een constant peil te houden. Ze zijn op dit moment beschikbaar met een luchtgekoelde (zonder koelmiddel) of watergekoelde optie. De modellen uit de HEC-serie bieden een nauwkeurige temperatuurregeling van +- 0,01 tot +- 0,03 °C. Deze nieuwe compacte chillers zijn beschikbaar in een ruim assortiment voedingsspanningen; 100 tot 240 V AC, 50/60 Hz voor luchtgekoelde modellen en 200 tot 220 V AC, 50/60 Hz voor watergekoelde of Galden® HT 135-, Fluorinert™ FC-3283-opties en bieden uitstekende koelvermogens van 230 tot 1200 W, afhankelijk van het geselecteerde model. Het Peltier-toestel uit de HEC-serie biedt verder nog het voordeel dat zowel geluid als trillingen tot een absoluut minimum worden beperkt. De modellen uit de HEC-serie zijn zowel CE- als IEC 60601-1-conform met betrekking tot de veiligheid van medische apparatuur en de luchtgekoelde modellen zijn perfect voor temperatuurregeling op locaties waar geen water beschikbaar is.
Als u problemen ten gevolge van oververhitting wilt vermijden en op die manier de prestaties en de betrouwbaarheid van uw machines in een proces met hoge temperaturen wilt verbeteren, kunt u onze krachtige temperatuurregelaar voor circulerende media uit de HRW-serie testen. Deze koelmiddelvrije en energiezuinige chiller biedt een temperatuurstabiliteit van ± 0,3 ºC binnen een temperatuurbereik van 20 tot +90 °C en gebruikt geen compressor, waardoor hij ideaal is voor gebruik in de halfgeleiderindustrie.
Temperatuurregelaars voor circulerende media van SMC zijn ontworpen om je de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid te bieden die je nodig hebt voor temperatuurgevoelige processen. Of je nu kiest voor de HRS, HRS-R, HRS-C of HRS compact, je beschikt over een apparaat dat is ontworpen voor optimale prestaties en duurzaamheid.
Met onze temperatuurregelaars ben je verzekerd van: