Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

SYJ7000-*WA, 5-poort magneetventiel, basisplaatmontage & bodypoorten, M8-connector (IEC60947-5-2)

  • Medium: lucht
  • Werkdrukbereik: 0,1 - 0,7 MPa
  • Cv-factor: versie met bodypoorten 0,48 - 0,6;
    montage op een basisplaat 0,7
  • Nominale spoelspanning: 3, 5, 6, 12, 24 V DC
  • Omgevings- & mediumtemp.: max. 50 °C

Configureer uw product

 
Functie
Montagewijze
Ontluchting
Spanning
Aansluitdraad
Overspanningsbeveiliging
Handmatige bediening
Poortgrootte
Optie
Maatwerk