Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

SYJ3000-*WA, 5-poort magneetventiel, basisplaatmontage & bodypoorten, M8-connector (IEC60947-5-2)

  • Medium: lucht
  • Werkdrukbereik: 0,15 - 0,7 MPa
  • Effectief oppervlak mm 2 (Cv): Bodypoorten met 5 poorten 0,9 (0,05)
    montage op een basisplaat met 5 poorten met onderplaat 1,8 (0,1)
  • Nominale spoelspanning: 3, 5, 6, 12, 24 V DC
  • Omgevings- & mediumtemp.: max. 50 °C

Configureer uw product

 
Functie
Montagewijze
Ontluchting
Spanning
Aansluitdraad
Overspanningsbeveiliging
Handmatige bediening
Poortgrootte
Optie