Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

SY5000-X701 Ventiel, 4-positie dubbel 3-poorts ventiel, Body Ported/Base Mounted met M8 connector

  • Medium: Perslucht
  • Bereik werkdruk [MPa]: 0,15 tot 0,7
  • Omgevings- en vloeistoftemperatuur [°C]: -10 tot 50 (geen bevriezing)
  • Nominale spanning spoel: 24, 12, 6 , 5, 3 VDC / 100, 200, 110 [115], 220 [230] VAC
  • Behuizing: Stofdicht (DIN-aansluiting en M8-connector: IP65).

Configureer uw product

 
Type bekrachtiging
Type ventieleiland
Nominale spanning
Elektrische aansluiting
Lampje/overspanningsbeveiliging
Handmatige bediening
Poortgrootte
schroefdraad
Optie