Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

SY500, 3-poort magneetventiel, bodypoorten

  • Medium: lucht
  • Werkdrukbereik: (interne piloot) 0,1 - 0,3 MPa
    (externe piloot) -100 kPa tot 0,7 MPa
    (externe piloot, pilootdrukbereik) 0,25 - 0,7 MPa
  • Effectief oppervlak mm 2 (Cv): bodypoorten 4,14 (0,23);
    montage op een basisplaat 5,4 (0,7)
  • Nominale spoelspanning: 3, 5, 6, 12 en 24 V DC;
    100, 110, 200 en 220 V AC
  • Reactietijd (0,5 MPa) zonder indicatielampje en
    zonder overspanningsbeveiliging: 15 ms of minder
  • Omgevings- en mediumtemperatuur: 50 °C

Configureer uw product

Op zoek naar andere productvarianten? Klik hier voor kosteloze configuratie.

Selecteer de waarden in de keuzelijsten en filter de artikelen die deze karakters in het artikelnummer hebben. Dit is geen exacte zoekactie, controleer a.u.b. de "Productbijzonderheden" of gebruik de functie "Vergelijken" voor meer artikelinformatie.

Artikelen op voorraad kunnen onderhevig zijn aan veranderingen zonder kennisgeving vooraf.

Resultaten 1 tot 3 van 3 records
Toon 10 | 20 | 50 | 100
Details

Handleidingen

Handleidingen

Handleidingen

Op zoek naar voorraadproducten? Klik hier voor standaard voorraaditems.

SY53---Q
Type bekrachtiging
magneetventiel
Specificaties spoel
Nominale spanning
Elektrische aansluiting
Lengte aansluitdraad
Lampje/overspanningsbeveiliging
Handmatige bediening
A, B poortgrootte
schroefdraad
Optie
Maatwerk
Met CE-markering