Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

SX10, 2-poort hogesnelheidsventiel

  • Snelle reactie: ON bij 0,45 ms, OFF bij 0,4 ms
  • Lange levensduur:  5 miljard cycli
  • Laag stroomverbruik:  4 W
  • Hoge frequentie; 1200 Hz
  • Montagetypes: type snelle loskoppeling en schroefmontage