Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

SV2000, 5-poort magneetventiel, alle types

  • Medium: lucht
  • Werkdrukbereik: -100 kPa tot 0,7 MPa
  • Reactietijd ms (bij 0,5 MPa): 33 of minder
  • Nominale spoelspanning: 12, 24 V DC
  • Omgevings- & mediumtemperatuur: -10 tot 50 °C
  • Behuizing: IP67 (gebaseerd op IEC529)

Configureer uw product

 
Functie
Piloot
Spanning
Lampje en overspanningsbeveiliging
Handmatige bediening