Niet geregistreerd
Productcatalogus
Koppelingen uit de KFG2-serie kunnen worden ingezet bij mediumtemperaturen van -65 °C tot 260 °C (draaikoppelingen van -5 °C tot 150 °C). Met hun constructie van roestvast staal 316 en hun unieke aansluitingen met klemringen die niet van rubber zijn gemaakt, bieden deze olievrije koppelingen hoge niveaus van corrosieweerstand en kunnen ze met talrijke slangmaterialen worden gebruikt, inclusief FEP, PFS, zacht en gewoon nylon, polyurethaan en polyolefine. De KFG2-koppelingen zijn beschikbaar met een haakse inschroefkoppeling, een rechte inschroefkoppeling, een T-inschroefkoppeling, een T-koppeling, een schotdoorvoer, een haakse koppeling, een draaikoppeling en rechte opschroefkoppelingopties en passen op slangen van 4 mm tot 16 mm en 1/8" tot 1/2" groot, met schroefdraadaansluitingen voor de poorten van R1/8 tot R1/2 en 1/8NPT tot 1/2NPT.
KF-insteekkoppelingen zijn geschikt voor gebruik met slangtypes van nylon, zacht nylon en polyurethaan. Het insteekmechanisme zorgt voor een betrouwbare houdkracht aan beide kanten van de slang (binnenkant en buitenkant). Koppelingen uit de KF-serie kunnen worden gebruikt voor een breed drukbereik, van vacuüm tot een druk van 1,0 MPa.
Miniatuurkoppelingen uit de M- en de MS-serie zijn bedoeld voor gebruik met luchtaansluitingen in krappe ruimten. De rechte- en haakse slangkoppelingversies werken met slangen van nylon, zacht nylon en polyurethaan. De body van de MS-modellen is gemaakt van roestvast staal, waardoor deze koppeling in corrosieve toepassingen kan worden gebruikt.
Removed due to no functionality enabled detected
De H-, DL-, L- en LL-series van zelfuitlijnende koppelingen hebben tien versies en vijf slangbuitendiameters, waardoor er voor elke toepassing wel een oplossing is. Het gebruik van een klemring met een verbrede rand voorkomt accidenteel verlies van de klemring wanneer de slangen in de koppelingsbody worden ingevoerd. Het gebruik van een klemring met een verharde rand voorkomt breuk van de klemring wanneer de moer wordt aangespannen. De verbrede binnendiameter biedt weinig stromingsweerstand binnen de koppeling. Het houdmechanisme voor de slang zorgt voor sterke grip wanneer u de slang invoert en voorkomt dat de slang begint te schuiven wanneer u deze vastschroeft.
De zeer zuivere HYPER FITTING-serie LQ* van SMC beantwoordt aan de recentste eisen in processturing. Van reiniging van onderdelen tot assemblage en verpakking: alle processen worden gecontroleerd op verontreiningen. En het gebruik van de nieuwe PFA elimineert vrijwel elke vorm van deeltjesvorming en TOC (Total Organic Carbon), waardoor het product zelfs in de meest veeleisende toepassingen blindelings kan worden vertrouwd. Als de chemische producten of de debietvereisten tijdens het proces worden veranderd, kunnen dankzij ons face seal-ontwerp de slangen en/of de slangdiameters snel worden vervangen, zonder dat daarbij ook de koppelingsbody hoeft te worden vervangen.
Op vraag van de auto-industrie naar een ATEX-goedgekeurd, luchtgestuurd ventiel voor gebruik met water of op chemische producten gebaseerde producten, is SMC – de wereldwijd toonaangevende leverancier van pneumatische technologie – blij om de introductie van zijn ventielen uit de nieuwe VCC-serie aan te kondigen.Met hun ventieleilandconstructie met een lichte body van kunststof werden deze nieuwe ventielen ontworpen met het oog op een groot onderhouds- en reinigingsgemak. Met behulp van eenvoudige one-touch-koppelingen en een clipsysteem is het voortaan mogelijk om ventielen toe te voegen of te verwijderen zonder dat daarbij het fitwerk moet worden vervangen, en dankzij de verbeterde afdichting wordt de hoeveelheid restmedium die in het ventiel achterblijft, overeenkomstig beperkt. De extra voordelen van deze verbeterde afdichting bleken ook uit de indrukwekkende levensduur van 5 miljoen cycli bij gebruik met verf en 10 miljoen cycli bij gebruik met lucht. De volledig ATEX-conforme ventielen uit de VCC-serie zijn ideaal voor toepassingen waarin media zoals verf en reinigingsmiddel of pilootlucht en het hoofdmedium moeten worden gescheiden.Ontworpen voor gebruik met de roestvaststalen koppelingen uit de VCK-serie van SMC, die onder meer beschikbaar zijn in rechte aansluitingen, draaikoppelingaansluitingen van 40° en draaikoppelingaansluitingen van 90°, zorgt de combinatie van dit ventiel en deze koppeling voor uitstekende ruimtebesparingen.