Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

Sacuümzuignap en slipvrij met buffer – ZP3M-#B#JB#

  • Afmetingen zuignap: 16 x 50, 30 x 90, 40 x 80, 50 x 100
  • Slipvrij, speciale ribbels
  • Materiaal: FS61 (op fluor gebaseerd rubber)
  • Hardheid zuignap (Shore A: ±5°): 60º
  • Temperatuurbereik oppervlakte: 0 tot 200 ºC
  • Temperatuurbereik adapter en buffer: 0 tot 150 ºC
  • Mesh filter opening: 250 μm
  • Opties: mannelijke en vrouwelijke schroefdraad en vierkante verticale vacuüminlaat
  • Slaglengte buffer: 10, 30, 50 mm.

Configureer uw product

 
Vacuum Inlet Direction
Pad Size
Materiaal
Bufferslag
Mesh Filter