Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

S070, 3-poort magneetventiel, compact, direct aangestuurd voor gebruik in ventieleiland

  • voor gebruik in basisplaat
  • 3-poort magneetventiel, direct aangestuurd
  • Ventielbreedte: 7 mm
  • Gewicht: 5 g (ventiel enkele unit)
  • Werkingsgeluid: 38 dB(A) of minder
  • Stroomverbruik: 0,35 W (std), 0,1 W (met energiebesparend circuit)


  • Het modelnummer van het ventieleiland kan niet zelfstandig worden besteld. Wij verwijzen u naar de catalogus voor meer informatie of neem contact met ons op via de knop rechts 'Vraag het onze experts'.

Configureer uw product

Op zoek naar andere productvarianten? Klik hier voor kosteloze configuratie.

Selecteer de waarden in de keuzelijsten en filter de artikelen die deze karakters in het artikelnummer hebben. Dit is geen exacte zoekactie, controleer a.u.b. de "Productbijzonderheden" of gebruik de functie "Vergelijken" voor meer artikelinformatie.

Artikelen op voorraad kunnen onderhevig zijn aan veranderingen zonder kennisgeving vooraf.

Resultaten 1 tot 1 van 1 records
Toon 10 | 20 | 50 | 100
Details

Op zoek naar voorraadproducten? Klik hier voor standaard voorraaditems.

S070-
Bodyversie
Spoelspanning
Debiet
Elektrische aansluiting
Poortgrootte