Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

S070, 3-poort magneetventiel, compact, direct aangestuurd voor gebruik in ventieleiland

  • voor gebruik in basisplaat
  • 3-poort magneetventiel, direct aangestuurd
  • Ventielbreedte: 7 mm
  • Gewicht: 5 g (ventiel enkele unit)
  • Werkingsgeluid: 38 dB(A) of minder
  • Stroomverbruik: 0,35 W (std), 0,1 W (met energiebesparend circuit)


  • Het modelnummer van het ventieleiland kan niet zelfstandig worden besteld. Wij verwijzen u naar de catalogus voor meer informatie of neem contact met ons op via de knop rechts 'Vraag het onze experts'.