Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

RS(D)Q-Z, stopcilinder, vaste montagehoogte

  • Stopcilinder met vaste hoogte
  • Dubbelwerkende en enkelwerkende uitvoering beschikbaar
  • Boringdiameters: 16 mm tot 50 mm
  • Slagbereik: 10 mm tot 30 mm
  • Geschikt voor naderingsschakelaar

Configureer uw product

Op zoek naar andere productvarianten? Klik hier voor kosteloze configuratie.

Selecteer de waarden in de keuzelijsten en filter de artikelen die deze karakters in het artikelnummer hebben. Dit is geen exacte zoekactie, controleer a.u.b. de "Productbijzonderheden" of gebruik de functie "Vergelijken" voor meer artikelinformatie.

Artikelen op voorraad kunnen onderhevig zijn aan veranderingen zonder kennisgeving vooraf.

Resultaten 1 tot 10 van 60 records
Toon 10 | 20 | 50 | 100
Details

Handleidingen

Handleidingen

Handleidingen

Handleidingen

Handleidingen

Handleidingen

Handleidingen

Handleidingen

Handleidingen

Handleidingen

Op zoek naar voorraadproducten? Klik hier voor standaard voorraaditems.

RSQ-Z
Magneet
Montage
Boringdiameter
Poortschroefdraad
Slaglengte
Actie
Zuigerstangeinde
Mounting Bolt
Naderingsschakelaar
Aansluitdraad of voorbedrade connector
Aantal
Maatwerk