Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

Geleidestangversie elektrische actuator met laag profiel - LEL

Geleidestangversie elektrische actuator met laag profiel - LEL

  • Perfecte keuze voor krappe ruimten – hoogte van 48 mm. De motor komt niet boven het tafeldeel uit
  • Stil – 60dB of minder. Glijlagerversie
  • Transport op hoge snelheid – tot 1.000 mm/s. Door constructie geschikt voor momentbelasting
  • Aangepast aan je behoeften – glijlager- en kogellagerversie.

En veel meer

  • Bodygrootte: 25 mm
  • Slaglengte: 100 tot 1.000 mm
  • Acceleratie: tot 3000 mm/s²
  • Stappenmotorversie
  • Encoder: incrementeel
  • Compatibele controllers: LECP1 en JXC#1.

Configureer uw product

 
Lagertype
Slaglengte
Motoroptie
Magneet
Actuatorkabel
Lengte actuatorkabel
Controller
I/O-bekabeling voor LEC-controllers
Protocol
Optie
Montage controller
I/O-bekabeling voor JXC-controllers en connector met communicatieplug