Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

RHC

RHC

Bij toepassingen waarbij cilinders hoge snelheden halen of zwaar worden belast, moeten vaak extra snelheids- en smoorregelingen worden voorzien, die het stoppen van de lading moeten regelen. De modellen uit de RHC-serie van SMC zijn voorzien van langere buffers, die zware of snelle ladingen kunnen tegengehouden en toch even eenvoudig in elkaar zitten als cilinders met standaardluchtbuffers. Dankzij deze verbeterde buffer kan de kinetische energie die zorgt voor het vermogen om tot 23,8 ft-lb energie op te vangen en op een betrouwbare manier te werken tot snelheden tot 3000 mm/s. Zelfs met de betere prestaties van de RHC-modellen, kan de buffer nog altijd even eenvoudig worden afgesteld als bij het buffernaaldventiel.


Categorieën

Geen resultaten gevonden die overeenkomen met uw zoekcriteria