Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

PSE570, druksensor voor algemene media

  • M12-connector voor bedrading.
  • Toepasbare media: gas of medium dat onderdelen waarmee het in contact komt, niet aantast of doet corroderen.
  • 3 nominale drukbereiken: 0 tot 1 MPa, -100 tot 100 kPa, 0 tot 500 kPa, 0 tot 2 MPa, 0 tot 5 MPa en 0 tot 10 MPa.
  • Testdruk: 3 keer hoger dan de nominale druk.
  • Proefspanning: 500 V AC.
  • Behuizing: IP65.

Configureer uw product

 
Sensorbereik
Poortgrootte
Uitgangsspecificaties
Aansluitdraad