Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

PSE300A, display digitale sensormonitor met 3 schermen

  • 11 selectable pressure ranges, plus custom user ranges
  • Analog input, sensor (DC): 1-5V or 4-20mA
  • Analog output, monitor (DC): 1-5V or 4-20mA
  • 10 pressure units: Pa, kPa, Ma, kgf/cm2, mbar, bar, psi, inHg, mmHg, mmH20
  • Display acuuracy: ±0.5% of F.S.
  • Display repeatablility: ±0.1% of F.S.

Configureer uw product

 
Ingangsspecificatie
Uitgangsspecificatie
Eenheidsspecificatie
Aansluitdraad
Beugel/paneelmontage
Sensorconnector