Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

25A-IR1000/2000/3000-A, precisiereduceerventiel

  • Compatibel met batterijproductie
  • Lichtgewicht
  • Uitlaat aan de onderkant en de voorkant toegevoegd
  • Precisiereduceerventiel, met reproduceerbaarheid ±0,5% (full span) Gevoeligheid: 0,2% (full span)
  • Max. toevoerdruk: 1,0 MPa.