Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

PFM

PFM
Het wordt al enkele jaren algemeen aanvaard dat analoge debietmeters van het vlottertype niet altijd een nauwkeurige indicatie van de prestaties geven wanneer ze in toepassingen met een laag debiet worden ingezet. Maar nu, dankzij de R&D-ingenieurs van SMC – 's werelds toonaangevende automatiseringsexperts – en hun digitale flowschakelaars uit de nieuwe PFM-serie met MEMS-technologie, klopt dit gewoon niet meer.Deze schakelaars waren aanvankelijk ontworpen om de adsorptie van microchipcomponenten in vacuümtoepassingen en vroegtijdige verstopping in filters en mondstukken te detecteren, waardoor ze ongelooflijk compact en licht zijn in vergelijking met bestaande sensoren dankzij het gebruik van de MEMS-sensor (Micro Electro Mechanical System). Met zijn unieke geïntegreerde debietregelventiel, dat gewoon kan worden toegevoegd of losgekoppeld door de bijbehorende veerring te verwijderen, kan het lineaire debiet handmatig worden aangepast door de debietregelknop te draaien. Verdere kenmerken van de PFM zijn het tweekleurige digitale display waarop prestatieonregelmatigheden in één oogwenk zichtbaar zijn en dankzij het gebruik van de MEMS-sensor zijn zowel rechte opties als bochtopties voor het fitwerk mogelijk, waardoor dit de ideale flowschakelaars zijn in toepassingen waar met ruimtebeperkingen rekening moet worden gehouden.Momenteel is het PFM-aanbod beschikbaar in vier maximale debietopties van 10, 25, 50 en 100 l/min. Ze zijn geschikt voor gebruik met lucht, stikstof, argon of kooldioxide.

Categorieën

Geen resultaten gevonden die overeenkomen met uw zoekcriteria