Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

PFMV5, debietsensor

  • Reactiesnelheid: 5 ms of minder
  • Testdruk: 500 kPa
  • Laag debietbereik
  • Uitgang: 1 tot 5 V analoog (niet-lineair)
  • Fitwerkspecificatie: Vrouwelijke M5-schroefdraden
  • Gewicht 10 g (zonder de aansluitdraad)

Configureer uw product

 
Meetdebietbereik
Handleiding
Montage