Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

3-Screen Display, 4- Kanaals Flow Monitor – PFG200

Breng de bewaking van uw installatie samen

  • Monitor elk type sensor – niet alleen flowsensoren, maar ook druk-, temperatuur- en elektrostatische sensoren kunnen worden aangesloten
  • Krijg gecentraliseerde informatie – Meerkanaalsmonitor voor maximaal 4 sensoren
  • Wees je bewust van het het totale verbruik – De geaccumuleerde flow van maximaal 4 verschillende lijnen kan worden gevisualiseerd
  • Profiteer van de voordelen van IO-Link met SMC – Uw leverancier voor al uw automatiseringsbehoeften.

En veel meer

  • 2-tier, 3-schermen en 3-kleuren display
  • Herhaalnauwkeurigheid: ±0.1% (F.S.)
  • Uitgangen: IO-Link en NPN/PNP
  • Verbruik: 55 mA of minder
  • IO-Link hubfunctie beschikbaar
  • IP65 (vooraanzicht), IP40 (andere).

Configureer uw product

PFG20
Specificatie ingang, uitgang
Eenheidsspecificatie
Panel Mount
Sensorconnector
voeding, uitgangsconnector