Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

PF3W7-Z, digitale flowschakelaar voor water, 3-kleuren display met 2 schermen, geïntegreerd display, IP65

  • Flow ranges (lpm): 0.5-4, 2-16, 5-40, 10-100
  • Piping sizes (Rc, NPT, or G): 3/8, 1/2, 3/4, 1
  • Temperature range (°C): 0 to 90
  • Accuracy (flow): ±3% F.S.
  • Repeatability (flow) ±2% F.S.
  • Accuracy (temperature): ±5% F.S.

Configureer uw product

PF3W7--N-MZ
Nominaal debietbereik
Debietregelventiel
Schroefdraad
Poortgrootte
Uitgangsspecificatie/temperatuursensor
Aansluitdraad
Eenheidsspecificatie
Beugel
Kalibratiecertificaat