Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

Digitale flowschakelaar, display met 3 kleuren en 3 schermen

Resistente visuele monitoringoplossing

  • Verzeker u van duurzaamheid in een medium-vuile omgeving – IP65-bescherming van de behuizing
  • Verkrijg in één oogopslag meer informatie – display met 3 kleuren en 3 schermen waarop instelwaarde, naam van de lijn en cumulatieve waarde tegelijkertijd duidelijk kunnen worden weergegeven
  • Bereid u voor op IIoT met IO-Link - wissel data en parameters op afstand uit via het netwerk.

En veel meer

  • Toepasbaar medium: droge lucht en N2
  • Flowbereik: van 5 tot 2.000 l/min
  • Flowratio: 100:1
  • Uitgang: PNP/NPN, analoog (voltage/stroom) en/of IO-Link
  • M8 standaard connector.

Productselectie

Kies de productversie die u nodig heeft.

'Reset' a.u.b. de filters om uw selectie te wijzigen