Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

Peltier-type thermo-con chiller/compacte versie – HEF

Jouw compacte, stille, snelle en responsieve oplossing

  • Haal het beste uit je machine en/of desktopruimte. Afmetingen: b130 x d150 x h210 mm. Gewicht: 3,5 kg
  • Vergroot je productiviteit en maximaliseer je machineprestaties – in slechts 41 sec. verlaag je de temperatuur met 10 ºC
  • Werk in een rustige omgeving met weinig trillingen – laag geluidsniveau, slechts 37 dBA
  • Wees milieuvriendelijk – koelmiddelvrij ontwerp.

En veel meer

  • Koelingscapaciteit tot 220 W / verwarmingscapaciteit tot 500 W
  • Hoge temperatuurstabiliteit: ±0,1 °C
  • Materiaal dat in contact komt met vloeistoffen:
    roestvast staal, kunststof, rubber (aluminium- en koper-vrij)
  • Eenvoudig onderhoud.

Configureer uw product

 
Koelvermogen
Stroomtoevoer
schroefdraad
Optie