Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

Peltier Type - HEC

Peltier Type - HEC
Als voor uw machine een zeer nauwkeurige temperatuurregeling vereist is, zijn de thermo-controllers van onze nieuwe HEC-serie de perfecte oplossing. De chillers van het Peltier-type uit de HEC-serie werden aanvankelijk ontwikkeld voor gebruik in de halfgeleiderindustrie en zijn ideaal om de temperatuur van circulerende media op een constant peil te houden. Ze zijn op dit moment beschikbaar met een luchtgekoelde (zonder koelmiddel) of watergekoelde optie. De modellen uit de HEC-serie bieden een nauwkeurige temperatuurregeling van +- 0,01 tot +- 0,03 °C. Deze nieuwe compacte chillers zijn beschikbaar in een ruim assortiment voedingsspanningen; 100 tot 240 V AC, 50/60 Hz voor luchtgekoelde modellen en 200 tot 220 V AC, 50/60 Hz voor watergekoelde of Galden® HT 135-, Fluorinert™ FC-3283-opties en bieden uitstekende koelvermogens van 230 tot 1200 W, afhankelijk van het geselecteerde model. Het Peltier-toestel uit de HEC-serie biedt verder nog het voordeel dat zowel geluid als trillingen tot een absoluut minimum worden beperkt. De modellen uit de HEC-serie zijn zowel CE- als IEC 60601-1-conform met betrekking tot de veiligheid van medische apparatuur en de luchtgekoelde modellen zijn perfect voor temperatuurregeling op locaties waar geen water beschikbaar is.

Categorieën

Geen resultaten gevonden die overeenkomen met uw zoekcriteria