Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

Oplaadbare batterij - 25A-LEFS

  • Bodygrootte: 16, 25, 32 en 40 mm
  • Slaglengte: 50 tot 1.000 mm
  • Acceleratie: tot 3.000 mm/s²
  • Snelheid: tot 1.200 mm/s
  • Stappen- en servomotorversies
  • Encoder: stapsgewijs
  • Koper- en zinkvrij (behalve enkele accessoires)
  • Vet kan worden gebruikt in een dauwpunt van slechts -70 ºC.

Configureer uw product

 
Series
Nauwkeurigheid
Grootte
Montagepositie motor
Motortype
Schroefspindel
Slaglengte
Motoroptie
Positioning Pin Hole          
Actuator Cable Type
Lengte actuatorkabel
Controller/Driver Type
I/O-kabel, communicatieplug
Protocol
Optie
Controller/drivermontage
Optie/JXC-kabellengte