Niet geregistreerd
Productcatalogus
Geeft de analoge spanning door in overeenstemming met de slagpositie van de actuator. De display sensor monitor kan onderscheid maken tussen max. 3 positiepunten met een resolutie van ±0,1 mm.
SMC biedt een verscheidenheid aan naderingsschakelaars voor actuatoren en grijpers. Er zijn Solid State-schakelaars beschikbaar in een type voor algemeen gebruik of met aanduiding in twee kleuren, waarmee de optimale werkpositie door de kleur van het licht kan worden bepaald. Er zijn ook Solid State-schakelaars beschikbaar met aanduiding in twee kleuren en diagnose-uitgang, waterbestendige aanduiding in twee kleuren, ingebouwde OFF-vertragingstimer (200 ms) en met configuraties die tegen magnetische velden of hitte bestand zijn en met een breed detectiebereik.Er zijn aansluitdraden met verscheidene lengtes beschikbaar.
SMC biedt een verscheidenheid aan naderingsschakelaars voor actuatoren en grijpers. Er zijn Reed-schakelaars beschikbaar in een algemeen type of met aanduiding in twee kleuren, waardoor de optimale werkpositie kan worden bepaald aan de hand van de kleur van het licht. Bestand tegen magnetische velden en hitte en configuraties met een breed detectiebereik. Er zijn aansluitdraden met verscheidene lengtes beschikbaar.
Uitbreiding van het aantal actuatorseries die met compacte naderingsschakelaars kunnen werken. Eén naderingsschakelaar voor verschillende montagetypes.
De naderingsschakelaars met voorbedrade connectors van SMC zijn beschikbaar met 3 of 4 pennen van 8 mm of 4 pennen van 12 mm. Er zijn ook 3 standaarddraadlengtes beschikbaar: 0,5 m (S), 1,0 m (M) en 3,0 m (L). Met het gebruik van de voorbedrade naderingschakelaar met connector valt de noodzaak om minimale hoeveelheden te bestellen voor 'speciale' naderingsschakelaars weg en wordt de bedrading met behulp van standaardconnectors vereenvoudigd.