Slagafsteleenheid
-- Kies een optie -- L (links: met schokdemper voor lichte belasting; rechts: met schokdemper voor lichte belasting) LH (links: met schokdemper voor lichte belasting; rechts: met schokdemper voor zware belasting)
LL6 (links: met schokdemper voor lichte belasting; rechts: met schokdemper voor lichte belasting, korte afstandhouder)
LL7 (links: met schokdemper voor lichte belasting; rechts: met schokdemper voor lichte belasting, lange afstandhouder)
LH6 (links: met schokdemper voor lichte belasting; rechts: met schokdemper voor zware belasting, korte afstandhouder)
LH7 (links: met schokdemper voor lichte belasting; rechts: met schokdemper voor zware belasting, lange afstandhouder)
L6L (links: met schokdemper voor lichte belasting, korte afstandhouder; rechts: met schokdemper voor lichte belasting)
L6 (links: met schokdemper voor lichte belasting, korte afstandhouder; rechts: met schokdemper voor lichte belasting, korte afstandhouder)
L6L7 (links: met schokdemper voor lichte belasting, korte afstandhouder; rechts: met schokdemper voor lichte belasting, lange afstandhouder)
L6H (links: met schokdemper voor lichte belasting, korte afstandhouder; rechts: met schokdemper voor zware belasting)
L6H6 (links: met schokdemper voor lichte belasting, korte afstandhouder; rechts: met schokdemper voor zware belasting, korte afstandhouder)
L6H7 (links: met schokdemper voor lichte belasting, korte afstandhouder; rechts: met schokdemper voor zware belasting, lange afstandhouder)
L7L (links: met schokdemper voor lichte belasting, lange afstandhouder; rechts: met schokdemper voor lichte belasting)
L7L6 (links: met schokdemper voor lichte belasting, lange afstandhouder; rechts: met schokdemper voor lichte belasting, korte afstandhouder)
L7 (links: met schokdemper voor lichte belasting, lange afstandhouder; rechts: met schokdemper voor lichte belasting, lange afstandhouder)
L7H (links: met schokdemper voor lichte belasting, lange afstandhouder; rechts: met schokdemper voor zware belasting)
L7H6 (links: met schokdemper voor lichte belasting, lange afstandhouder; rechts: met schokdemper voor zware belasting, korte afstandhouder)
L7H7 (links: met schokdemper voor lichte belasting, lange afstandhouder; rechts: met schokdemper voor zware belasting, lange afstandhouder)
-- Kies een optie --
Naderingsschakelaar
-- Kies een optie --
Geen schakelaar
M9B--Solid State, voor alg. gebruik, 2-draad, horizontaal
M9BA--Solid State, waterbest., 2-draad, horizontaal
M9BAV--Solid State, waterbest., 2-draad, verticaal
M9BV--Solid State, voor alg. gebruik, 2-draad, verticaal
M9BW--Solid State, aanduiding in twee kleuren, 2-draad, horizontaal
M9BWV--Solid State, aanduiding in twee kleuren, 2-draad, verticaal
M9N--Solid State, voor alg. gebruik, 3-draad NPN, horizontaal
M9NA--Solid State, waterbest., 3-draad NPN, horizontaal
M9NAV--Solid State, waterbest., 3-draad NPN, verticaal
M9NV--Solid State, voor alg. gebruik, 3-draad NPN, verticaal
M9NW--Solid State, aanduiding in twee kleuren, 3-draad NPN, horizontaal
M9NWV--Solid State, aanduiding in twee kleuren, 3-draad NPN, verticaal
M9P--Solid State, voor alg. gebruik, 3-draad PNP, horizontaal
M9PA--Solid State, waterbest., 3-draad PNP, horizontaal
M9PAV--Solid State, waterbest., 3-draad PNP, verticaal
M9PV--Solid State, voor alg. gebruik, 3-draad PNP, verticaal
M9PW--Solid State, aanduiding in twee kleuren, 3-draad PNP, horizontaal
M9PWV--Solid State, aanduiding in twee kleuren, 3-draad PNP, verticaal
A90--Reed, DC volt, AC volt, horizontaal
A90V--Reed, DC volt, AC volt, verticaal
A93--Reed, DC volt, AC volt, led, horizontaal
A93V--Reed, DC volt, AC volt, led, verticaal
A96--Reed, DC volt, led, horizontaal
A96V--Reed, DC volt, led, verticaal
Geen schakelaar
Aansluitdraad of voorbedrade connector
-- Kies een optie --
0,5 m (of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt)
M (1m)
L (3 m)
Z (5 M)
SAPC (0,5m lang snoer, M8-connector met 3 pennen)
SBPC (0,5m lang snoer, M8-connector met 4 pennen)
SDPC (0,5 m snoerlengte, M12-connector met 4 pennen)
MAPC (1,0 m lang snoer, M8-connector met 3 pennen)
MBPC (1,0 m lang snoer, M8-connector met 4 pennen)
MDPC (1,0 m snoerlengte, M12-connector met 4 pennen)
0,5 m (of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt)