Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

MXS, pneumatische slede, kruisrolgeleiding

  • Pneumatische slede
  • Boringdiameters: 6, 8, 12, 16, 20 en 25 (mm)
  • Slaglengtes: 5 mm tot 150 mm, afhankelijk van de boringdiameter
  • Met of zonder slaginsteller met of zonder schok
  • Opties: buffer, eindvergrendeling, axiale aansluitingen
  • Verscheidenheid aan schakelaars met een verscheidenheid aan aansluitdraadlengtes

Configureer uw product

 
Boringdiameter
Poortschroefdraad
Slaglengte
Insteller
Functie
Naderingsschakelaar
Aansluitdraad of voorbedrade connector
Aantal