Ontdek meer
Heb je hulp nodig bij het vinden van het juiste product?
Heb je interesse in een technische benadering van draadloos in moderne productie?
Procesindustrie
Services
Handleidingen en downloads
Richtlijnen
SMC
Onze betrokkenheid
Waar kun je ons vinden
Welkom bij SMC!
Productcatalogus
De MXP-modellen zijn ideaal voor toepassingen waarin precieze bewegingen over een korte afstand vereist zijn. De precisieslede is voorzien van een bewerkte geleider met zeer krappe toleranties, die met zeer nauwkeurige kogelomlooplagers werkt. Deze slede kan een parallellisme bereiken van minder dan 0,2 mm. De niet-roterende nauwkeurigheid bedraagt slechts 0,03 graden. Met twee van de montagevlakken kunnen werkstukken binnen een tolerantie van +/- 0,05 mm plus de tolerantie van het werkstuk worden vastgehouden. De slede bevat twee zuigers die onafhankelijk van elkaar werken om de actuator te bewegen.