Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

MXP, precisieslede (kogelomlooplagers)

  • Pneumatische precisieslede
  • Boringdiameters: 6, 8, 10, 12 en 16 (mm)
  • Slaglengtes: 5 mm tot en met 30 mm, afhankelijk van de boringdiameter
  • Met rubberen of metalen stop of schokdemper
  • Verscheidenheid aan schakelaars met een verscheidenheid aan aansluitdraadlengtes

Configureer uw product

Op zoek naar andere productvarianten? Klik hier voor kosteloze configuratie.

Selecteer de waarden in de keuzelijsten en filter de artikelen die deze karakters in het artikelnummer hebben. Dit is geen exacte zoekactie, controleer a.u.b. de "Productbijzonderheden" of gebruik de functie "Vergelijken" voor meer artikelinformatie.

Artikelen op voorraad kunnen onderhevig zijn aan veranderingen zonder kennisgeving vooraf.

Resultaten 1 tot 10 van 21 records
Toon 10 | 20 | 50 | 100
Details

Op zoek naar voorraadproducten? Klik hier voor standaard voorraaditems.

MXP-
Boringdiameter
Slaglengte
Insteller
Magneet
Naderingsschakelaar
Aansluitdraad of voorbedrade connector
Aantal