Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

Motorloze elektrische actuator, geleidestangversie - LEYG

Jouw motor, onze actuator. Duwen en trekken. Extra ondersteuning

  • Creëer je best mogelijke oplossing – gebruik je eigen motor en aandrijving
  • Perfect afgestemd op je toepassing – glijlagers en kogelgeleidebussen
  • Optimaliseer je applicatie – kies uit motoren van een groot aantal bedrijven.

En veel meer

  • Bodygrootte: 25 en 32 mm
  • Slaglengte: tot 300 mm
  • Horizontale/verticale werkbelasting: tot 60/44 kg
  • Snelheid: tot 1.200 mm/s
  • Acceleratie: tot 5.000 mm/s²
  • AC servomotor, 100 of 200 W.

Configureer uw product

LEYG-
Nauwkeurigheid
Grootte
Lagertype
Montagepositie motor
Motortype
Schroefspindel
Slaglengte
Geleideroptie