Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

MGPL50-X2616, referentiepencilinder

  • Compacte geleider referentiepencilinder.
  • Montagenauwkeurigheid: vlakheid van 0,02 mm, rechtheid van 0,1 mm.
  • Positioneringsnauwkeurigheid einde uitgaande slag: 0,2 mm.
  • Maximale afbuiging van eindplaat 0,2 mm (165 N).
  • Met spiraalschraapveer.
  • Instelbare slaglengte door een stop.
  • Boringdiameters: 50 mm.
  • Standaardslaglengtes (mm): 25, 40 en 65.

Configureer uw product

 
Slaglengte
Naderingsschakelaar
Aansluitdraad of voorbedrade connector
Aantal