Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

Met compacte indicator, universeel – AS*3*1FS-A

De compacte entree naar eenvoudige flowregeling

  • Regel de flow zelfs in krappe ruimten – geïntegreerde compacte indicator met kwartslaginstelling
  • Vereenvoudig assemblage en onderhoud – instellen en vergrendelen met grote 'push-lock' knop voor vier kwartslagen
  • Zorg voor veelzijdigheid en flexibiliteit bij het ontwerpen – brede productreeks.

En veel meer

  • Poortgrootte: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • Toepasbare slang: Ø 2 tot Ø 16 mm en Ø 1/8" tot Ø 1/2"
  • Werkdrukbereik: 0,1 tot 1 MPa.

Productselectie

Kies de productversie die u nodig heeft.

'Reset' a.u.b. de filters om uw selectie te wijzigen